Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

LED-Orientierungsleuchte 230 V~ (TX_44)
weiße LED-Beleuchtung


Reinweiß
132,41 EUR
Bestell-Nr. 1161 66
EAN 4010337161660
VE 1/5
PS 13

Anthrazit
137,77 EUR
Bestell-Nr. 1161 67
EAN 4010337161677
VE 1/5
PS 13

Farbe Alu
137,77 EUR
Bestell-Nr. 1161 65
EAN 4010337161653
VE 1/5
PS 13

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen, als Orientierungshilfe in dunklen Fluren oder als Lichtakzent auf Fassaden.
  • Als Leuchtmittel werden, je nach Ausführung, weiße oder blaue LED eingesetzt.
  • Die LEDs benötigen nur sehr wenig Energie und haben eine sehr lange Lebensdauer.
  • Das Gerät wird über einer Leuchtenauslassdose oder einer normalen Gerätedose installiert.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
0,85 W/5,6 VA

Lichtstärke
Weiß:
0,8 cd
Blau:
0,3 cd

Schutzart bei Montage mit Dichtungsring auf eine Gerätedose:
IP44

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Zur wassergeschützten Montage (IP44) muss das Orientierungslicht auf eine Gerätedose mit einem Dichtring (im Lieferumfang des TX_44-Abdeckrahmens) installiert werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
248 Kb

LED-Orientierungsleuchte
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1159 ..
1161 ..
1162 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
306 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste