Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

KNX Schaltaktor 8fach 16 A / Jalousieaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung


REG plus
481,88 EUR
Bestell-Nr. 1037 00
EAN 4010337042198
VE 1
PS 66

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale

  • Schaltzustandsanzeige für jedes Relais.
  • Handbetätigung zur Umschaltung der Relais parallel bzw. ohne KNX Betrieb.
  • Zentrale Ausschaltung per Handbetätigung möglich.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern an die Ausgänge ist zulässig.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Jalousiefunktionen

  • Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.

Schaltfunktionen

  • Schließer- oder Öffnerbetrieb einstellbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Unabhängige Ansteuerung der bis zu vier Jalousieausgänge.
  • Unabhängiges Schalten der bis zu acht Schaltausgänge.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Spannungsversorgung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1

Schaltvermögen AC 230 V:
16 AX

Maximaler Einschaltstrom:
800 A, 200 µs, 165 A, 20 ms

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3000 W
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
Glühlampen:
3000 W
HV-Halogen:
2500 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Gira Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Relais
Anzahl:
8
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei

Strombelastbarkeit
benachbarter Ausgänge:
Summe 20 A
Gerät:
Summe 80 A

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
103700
Dateiformat
RFA
Dateigröße
14 Kb

Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A, Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A, Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
1036 00
1037 00
1038 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
2.056 Kb

Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A, Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A, Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1036 00
1037 00
1038 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
503 Kb

Schaltaktor 8fach 16 A / Jalousieaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Bestell-Nr.
1037 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
1.951 Kb

Schaltaktor 8fach 16 A / Jalousieaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Bestell-Nr.
1037 00
Dateiformat
VD4
Dateigröße
321 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste