Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0937 00
0937 00
35,49 EUR
EAN 4010337937005
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
  • Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
  • Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

UKW-Frequenzband
Frequenzbereich:
87,5 bis 108 MHz
Entkopplung:
> 10 dB

UKW-Frequenzband:
4 dB

TV Frequenzband
Frequenzbereich:
125 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 10 dB
Dämpfung: TV-Stecker:
4 dB

SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
1,5 dB

Einbautiefe:
36 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 093700

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 093700

IFC, 15 Kb

Laden


Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0937 00

PDF, 1.296 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads