Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, ammoniakbeständiger

Artikelvergleich | 1

Grau
40,14 EUR
Best.-Nr. 0784 30
EAN 4010337784302
VE 5
PS 14

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Durch speziallegierte Metallteile beständiger gegen ammoniakhaltige Luft.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
078430
Dateiformat
RFA
Dateigröße
352 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
078430
Dateiformat
RFA
Dateigröße
16 Kb

Bohrschablone für Wassergeschütz Aufputz 2fach
Montageanleitungen

Markierungen für Bohrlöcher bei senkrechter oder waagerechter Montage

Laden
Best.-Nr.
0780 30
0785 30
0176 30
0781 30
0784 30
0177 30
Dateiformat
PDF
Dateigröße
31 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste