Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass


Cremeweiß glänzend
16,20 EUR
Best.-Nr. 0682 01
EAN 4010337682011
VE 1
PS 01

Reinweiß glänzend
16,20 EUR
Best.-Nr. 0682 03
EAN 4010337682035
VE 1
PS 01

Reinweiß seidenmatt
16,20 EUR
Best.-Nr. 0682 27
EAN 4010337682271
VE 1
PS 01

Anthrazit
18,20 EUR
Best.-Nr. 0682 28
EAN 4010337682288
VE 1
PS 11

Farbe Alu
21,25 EUR
Best.-Nr. 0682 26
EAN 4010337682264
VE 1
PS 11

Schwarz matt
21,25 EUR
Best.-Nr. 0682 005
EAN 4010337036937
VE 1
PS 11

Grau matt
21,25 EUR
Best.-Nr. 0682 015
EAN 4010337081784
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 01/2021.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Lieferumfang

  • Tragring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste