SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0451 112
0451 112
215,24 EUR
EAN 4010337045816
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2024 oder solange der Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
  • Mit akustischem und optischem Signal.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nennstrom IL:
16 A

Schutzpegel
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11.
  • Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2.
  • Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads