SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0451 01
0451 01
221,92 EUR
EAN 4010337451013
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0451 03
0451 03
221,92 EUR
EAN 4010337451037
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0451 27
0451 27
221,92 EUR
EAN 4010337451273
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 0451 28
0451 28
223,13 EUR
EAN 4010337451280
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 0451 26
0451 26
227,41 EUR
EAN 4010337451266
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 0451 005
0451 005
227,41 EUR
EAN 4010337037699
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 0451 015
0451 015
227,41 EUR
EAN 4010337080978
VE 1/5
PS 02
Rot glänzend
Best.-Nr. 0451 02
0451 02
221,92 EUR
EAN 4010337451020
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2024 oder solange der Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
  • Mit akustischem und optischem Signal.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nennstrom IL:
16 A

Schutzpegel
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11.
  • Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2.
  • Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0451 ..

PDF, 86 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads