SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und Shutter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0418 01
0418 01
10,41 EUR
EAN 4010337418016
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0418 03
0418 03
10,41 EUR
EAN 4010337418030
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0418 27
0418 27
10,41 EUR
EAN 4010337418276
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0418 28
0418 28
11,40 EUR
EAN 4010337418283
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0418 26
0418 26
15,00 EUR
EAN 4010337418269
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0418 005
0418 005
15,00 EUR
EAN 4010337037545
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0418 015
0418 015
15,00 EUR
EAN 4010337080947
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Speziell geeignet für Winkelstecker.
  • Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  • Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads