Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol 

Artikelvergleich | 1

Cremeweiß glänzend
9,60 EUR
Best.-Nr. 0418 01
EAN 4010337418016
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
9,60 EUR
Best.-Nr. 0418 03
EAN 4010337418030
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
9,60 EUR
Best.-Nr. 0418 27
EAN 4010337418276
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
10,52 EUR
Best.-Nr. 0418 28
EAN 4010337418283
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
13,84 EUR
Best.-Nr. 0418 26
EAN 4010337418269
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
13,84 EUR
Best.-Nr. 0418 005
EAN 4010337037545
VE 1/5
PS 11

Grau matt
13,84 EUR
Best.-Nr. 0418 015
EAN 4010337080947
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 01/2021.

Merkmale

  • Speziell geeignet für Winkelstecker.
  • Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  • Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste