Stereolautsprecher-Steckdose

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0402 01
0402 01
19,31 EUR
EAN 4010337402015
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0402 03
0402 03
19,31 EUR
EAN 4010337402039
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0402 27
0402 27
19,31 EUR
EAN 4010337402275
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0402 28
0402 28
21,99 EUR
EAN 4010337402282
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0402 26
0402 26
24,73 EUR
EAN 4010337402268
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0402 005
0402 005
24,73 EUR
EAN 4010337037880
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt max.:
1,5 mm²

Hinweise

  • Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
  • Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads