Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Schließer und Sensor für elektrische Fußbodenheizung


Cremeweiß glänzend
163,63 EUR
Best.-Nr. 0394 01
EAN 4010337394013
VE 1
PS 02

Reinweiß glänzend
163,63 EUR
Best.-Nr. 0394 03
EAN 4010337394037
VE 1
PS 02

Reinweiß seidenmatt
163,63 EUR
Best.-Nr. 0394 27
EAN 4010337394273
VE 1
PS 02

Anthrazit
165,99 EUR
Best.-Nr. 0394 28
EAN 4010337394280
VE 1
PS 02

Farbe Alu
169,54 EUR
Best.-Nr. 0394 26
EAN 4010337394266
VE 1
PS 02

Schwarz matt
169,54 EUR
Best.-Nr. 0394 005
EAN 4010337037408
VE 1
PS 02

Edelstahl
176,10 EUR
Best.-Nr. 0394 600
EAN 4010337021537
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Innerhalb einer Stunde Dauerheizen unterbricht der Raumtemperaturregler automatisch für 5 min den Heizvorgang (die Heizung wird ausgeschaltet. Forderung nach EN 50559).

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom:
10 (4) A

Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV

Anschlussleistung:
2200 W

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
IV = 2 %

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +25 °C

Massivleiter
Anschlussquerschnitt:
1 bis 2,5 mm²

Fernfühler
Anschlussleitung:
4 m
verlängerbar:
max. 50 m
verlängerbar:
2 x 1,5 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.
  • Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen.
  • Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²).

Lieferumfang

  • Fühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Fühler: Ø 8,5 H 40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0394 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
907 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste