Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht


Cremeweiß glänzend
80,53 EUR
Bestell-Nr. 0392 01
EAN 4010337392019
VE 1/5
PS 22

Reinweiß glänzend
80,53 EUR
Bestell-Nr. 0392 03
EAN 4010337392033
VE 1/5
PS 22

Reinweiß seidenmatt
80,53 EUR
Bestell-Nr. 0392 27
EAN 4010337392279
VE 1/5
PS 22

Anthrazit
84,47 EUR
Bestell-Nr. 0392 28
EAN 4010337392286
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
87,89 EUR
Bestell-Nr. 0392 26
EAN 4010337392262
VE 1/5
PS 02

Schwarz matt
87,89 EUR
Bestell-Nr. 0392 005
EAN 4010337037392
VE 1
PS 02

Edelstahl
94,22 EUR
Bestell-Nr. 0392 600
EAN 4010337021568
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom:
10 (4) A

Anschlussleistung:
2200 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
039201
Dateiformat
RFA
Dateigröße
568 Kb

IFC Datei

Laden
Bestell-Nr.
039201
Dateiformat
RFA
Dateigröße
28 Kb

Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0392 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
102 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste