Tronic-Trafo 20 – 70 W
20 – 70 W

Artikelvergleich | 1

20 – 70 W
28,36 EUR
Best.-Nr. 0366 00
EAN 4010337366003
VE 1
PS 04

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
  • Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet.
  • Kurzschlussfest.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundär:
AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Anschlussleistung:
20 bis 70 W

Schutzklasse:
II

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +50 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 49 H 48 T 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.983 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste