Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V
Schaltfunktion

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0309 00
0309 00
52,54 EUR
EAN 4010337309000
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Bis Indexstand I01:

Sicherung F 500 H 250 V

ab Indexstand I02:

Sicherung T 6,3 H 250 V

Merkmale

Merkmale

  • Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang.
  • Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus.
  • Drehen stellt die Helligkeit ein.
  • Grundhelligkeit einstellbar.
  • Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V Schnittstelle
Steuerspannung:
0,7 bis 12 V
Steuerstrom:
max. 50 mA

Schaltstrom
ohmsch:
6 A

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +25 °C

Lieferumfang

  • Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 - 10 V, Schaltfunktion
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Best.-Nr. 0309 00

PDF, 1.230 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads