SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0188 40
0188 40
13,20 EUR
EAN 4010337188407
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0188 42
0188 42
13,20 EUR
EAN 4010337188421
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0188 43
0188 43
13,20 EUR
EAN 4010337188438
VE 1/5
PS 11
Grün
Best.-Nr. 0188 45
0188 45
13,20 EUR
EAN 4010337188452
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0188 46
0188 46
13,20 EUR
EAN 4010337188469
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0188 47
0188 47
13,20 EUR
EAN 4010337188476
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads