Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~


Reinweiß
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 40
EAN 4010337188407
VE 10/100
PS 01

Grau
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 42
EAN 4010337188421
VE 1/5
PS 11

Rot
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 43
EAN 4010337188438
VE 1/5
PS 11

Grün
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 45
EAN 4010337188452
VE 1/5
PS 11

Blau
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 46
EAN 4010337188469
VE 1/5
PS 11

Schwarz
10,05 EUR
Best.-Nr. 0188 47
EAN 4010337188476
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste