Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe und Kontrollfenster Schließer 1-polig


Cremeweiß glänzend
11,16 EUR
Bestell-Nr. 0153 01
EAN 4010337153016
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
11,16 EUR
Bestell-Nr. 0153 03
EAN 4010337153030
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
11,16 EUR
Bestell-Nr. 0153 27
EAN 4010337153276
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
12,99 EUR
Bestell-Nr. 0153 28
EAN 4010337153283
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
15,79 EUR
Bestell-Nr. 0153 26
EAN 4010337153269
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
15,79 EUR
Bestell-Nr. 0153 005
EAN 4010337037279
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
11 mm

Hinweise

  • Für Klemm- und Dübelbefestigung.
  • Beleuchtbar mit Glühlampenelement unter Verwendung eines separaten Leiters.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste