Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter)
Best.-Nr. 0144 00
0144 00
66,99 EUR
EAN 4010337144007
VE 1/5
PS 02
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
Einbautiefe:
40 mm

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Lieferumfang

  • Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schalter/Wechsler 2-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Schalten/Wechseln 2-polig

Best.-Nr. 0144 00

PDF, 19 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads