Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter


Cremeweiß glänzend
25,08 EUR
Best.-Nr. 0136 01
EAN 4010337136019
VE 1/5
PS 01

Reinweiß glänzend
25,08 EUR
Best.-Nr. 0136 03
EAN 4010337136033
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
25,08 EUR
Best.-Nr. 0136 27
EAN 4010337136279
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
25,47 EUR
Best.-Nr. 0136 28
EAN 4010337136286
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
27,74 EUR
Best.-Nr. 0136 26
EAN 4010337136262
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
27,74 EUR
Best.-Nr. 0136 005
EAN 4010337037941
VE 1/5
PS 11

Edelstahl
32,93 EUR
Best.-Nr. 0136 600
EAN 4010337021766
VE 1/5
PS 11

Bronze
32,13 EUR
Best.-Nr. 0136 603
EAN 4010337106081
VE 1/5
PS 11

Messing
32,13 EUR
Best.-Nr. 0136 604
EAN 4010337106098
VE 1/5
PS 11

Chrom
32,13 EUR
Best.-Nr. 0136 605
EAN 4010337000860
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Chrom Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
013627
Dateiformat
RFA
Dateigröße
572 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
013627
Dateiformat
RFA
Dateigröße
28 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste