Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Taster 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig


Reinweiß
17,32 EUR
Best.-Nr. 0130 40
EAN 4010337130406
VE 1/5
PS 01

Grau
17,32 EUR
Best.-Nr. 0130 42
EAN 4010337130420
VE 1/5
PS 11

Rot
17,32 EUR
Best.-Nr. 0130 43
EAN 4010337130437
VE 1/5
PS 11

Blau
17,32 EUR
Best.-Nr. 0130 46
EAN 4010337130468
VE 1/5
PS 11

Schwarz
17,32 EUR
Best.-Nr. 0130 47
EAN 4010337130475
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste