Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Kreuzschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0127 01
0127 01
28,29 EUR
EAN 4010337127017
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0127 03
0127 03
28,29 EUR
EAN 4010337127031
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0127 27
0127 27
28,29 EUR
EAN 4010337127277
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0127 28
0127 28
28,85 EUR
EAN 4010337127284
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0127 26
0127 26
32,03 EUR
EAN 4010337127260
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0127 005
0127 005
32,03 EUR
EAN 4010337037989
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0127 015
0127 015
32,03 EUR
EAN 4010337077169
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0127 600
0127 600
39,06 EUR
EAN 4010337021759
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012726

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012726

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Gira System 55 Schalten und Tasten Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Kreuzschalter