Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe 2fach
Serienschalter


Reinweiß
23,63 EUR
Best.-Nr. 0125 40
EAN 4010337125402
VE 1/5
PS 01

Grau
23,63 EUR
Best.-Nr. 0125 42
EAN 4010337125426
VE 1/5
PS 11

Rot
23,63 EUR
Best.-Nr. 0125 43
EAN 4010337125433
VE 1/5
PS 11

Blau
23,63 EUR
Best.-Nr. 0125 46
EAN 4010337125464
VE 1/5
PS 11

Schwarz
23,63 EUR
Best.-Nr. 0125 47
EAN 4010337125471
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Einbautiefe
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste