Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Kreuzschalter


Reinweiß glänzend
21,54 EUR
Best.-Nr. 0123 201
EAN 4010337052708
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
21,54 EUR
Best.-Nr. 0123 27
EAN 4010337029342
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
21,96 EUR
Best.-Nr. 0123 28
EAN 4010337029366
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
24,38 EUR
Best.-Nr. 0123 26
EAN 4010337029359
VE 1
PS 11

Schwarz matt
24,38 EUR
Best.-Nr. 0123 005
EAN 4010337037996
VE 1
PS 11

Grau matt
24,38 EUR
Best.-Nr. 0123 015
EAN 4010337077114
VE 1
PS 11

Edelstahl
29,73 EUR
Best.-Nr. 0123 600
EAN 4010337021254
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste