Taster 10 A 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster
Wechsler 1-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0120 40
0120 40
24,06 EUR
EAN 4010337120407
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0120 42
0120 42
24,06 EUR
EAN 4010337120421
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0120 43
0120 43
24,06 EUR
EAN 4010337120438
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0120 46
0120 46
24,06 EUR
EAN 4010337120469
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0120 47
0120 47
24,06 EUR
EAN 4010337120476
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.
  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads