Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster Wechsler 1-polig


Reinweiß glänzend
15,70 EUR
Best.-Nr. 0120 201
EAN 4010337065982
VE 1/5
PS 11

Reinweiß seidenmatt
15,70 EUR
Best.-Nr. 0120 27
EAN 4010337029465
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
16,26 EUR
Best.-Nr. 0120 28
EAN 4010337029489
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
18,70 EUR
Best.-Nr. 0120 26
EAN 4010337029472
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
18,70 EUR
Best.-Nr. 0120 005
EAN 4010337037927
VE 1/5
PS 11

Edelstahl
23,86 EUR
Best.-Nr. 0120 600
EAN 4010337021247
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste