Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster
Wechsler 1-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0120 201
0120 201
20,63 EUR
EAN 4010337065982
VE 1/5
PS 11
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0120 27
0120 27
20,63 EUR
EAN 4010337029465
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0120 28
0120 28
21,37 EUR
EAN 4010337029489
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0120 26
0120 26
24,57 EUR
EAN 4010337029472
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0120 005
0120 005
24,57 EUR
EAN 4010337037927
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0120 600
0120 600
31,34 EUR
EAN 4010337021247
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads