XLR-Steckverbinder, D-Serie Flanschstecker

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Flanschstecker 3-polig D-Serie
Best.-Nr. 0037 00
0037 00
19,18 EUR
EAN 4010337037002
VE 5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Einschub Datenhaube 2f 2 XLR

Merkmale

Technische Daten

Lötklemmen bis max.:
2,5 mm²

Hinweise

  • Gleichbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads