WD AP Grau SCHUKO-Steckd. KD Bajonett + BSF [044031] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil IP66 Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 Grau Merkmale: - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Technische Daten: Leitergut - (gilt nur für 4440 31): starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Nicht für Hochdruckreiniger geeignet. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0440 31 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 77,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx