WG AP Grau Steckd. Erdstift KD + SH [048530] Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und Shutter, ohne Befestigungskrallen WG AP Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0485 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 20,98 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx