KNX REG Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Merkmale: KNX Funktionalität - Koppelt als KNX Bridge zwei autarke KNX Systeme. - Bidirektionale KNX Kommunikation von KNX IP auf KNX TP. - 1000 Gruppenadressen. - Unterstützt KNX Secure. - Kann Gruppenadressen an die KNX Systeme adaptieren (mapping). - Inbetriebnahme mit der ETS. - Zwei getrennte Applikationen, als TP Gerät und als IP Gerät. - Anwendungen: - z. B. Weiterleiten von KNX Telegrammen einer gemeinsam genutzten Wetterstation des Gebäudes in das private KNX System der Wohnung. - Meldungen wie z. B. anstehende Aufzugwartung, Besuch des Fensterputzers etc. weiterleiten in die Wohnung. - Einsatz auch im gewerblichen Bereich, z. B. Shoppingmalls oder wenn historisch gewachsene Firmengebäude mit autarken KNX Systemen miteinander kommunizieren sollen. - Firmware update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA). SIP-Funktionalität - Sichere Trennung zweier Netzwerke. - Schutz vor Zugriff auf das Privatnetzwerk. - Nur parametrierte SIP-Telegramme werden weitergeleitet. - Einfache Parametrierung über die Geräte Webseite. - Unterstützt SIP und SIPS. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Nennspannung: DC 24 bis 30 V Leistungsaufnahme: 2 W IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) Anschlüsse - IP: 2 x Buchsen RJ45 (public/private) - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme KNX: TP1, S-Mode (ETS) Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 45 °C micro SD-Karte: nicht unterstützt Hinweise: - Versorgung über externe DC 24 V. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2049 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 465,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx