Gira TX_44 Reinweiß SCHUKO-Steckd. SH (IP20) [445366] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20) TX_44 Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4453 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 12,90 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 Anthrazit SCHUKO-Steckd. SH (IP20) [445367] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20) TX_44 Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4453 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 18,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 F Alu SCHUKO-Steckd. SH (IP20) [445365] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20) TX_44 Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur - Shutter: 0 °C bis 45 °C Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4453 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 18,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx