Flächenschalter Reinweiß S3000 Bedienaufs. BT Pfeile [5382112] System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole Flächenschalter Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz - Bedienen von Behängen und Beleuchtung. - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. Funktionen mit Gira System 3000 App - Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. - Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. - Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. - Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. - Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). - Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. - Astrozeitverschiebung einstellbar. - Zufallsfunktion. - Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. - Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. - Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. - Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. - Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. Technische Daten: Ganggenauigkeit - pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5382 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 127,51 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx