Zubehör Leckagesensor [506800] Leckagesensor Gira KNX System Merkmale: - Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen. - Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör). - Montage auf der zu überwachenden Fläche. Technische Daten: Nennspannung: DC 3,3 V bis 5 V SELV Stromaufnahme: typ. 0,5 mA Anschlussleitung: 2 m Schutzklasse: III Schutzart: IP67 Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5068 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 99,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx