KNX Anthrazit RF Handsender 2f [512200] RF Handsender 2fach für KNX Gira Bediengeräte für KNX Anthrazit Mit den RF Handsendern für KNX wird die Steuerung "mobil": Von jedem Punkt im Haus kann die gewünschte KNX Funktion bequem per "Fernbedienung" ausgelöst werden. Die RF Handsender für KNX senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen). Merkmale: - Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion. - Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte. - Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar. - Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). - Batteriebetriebenes Gerät. Funktion "Schalten" - Wippen- oder Tastenfunktion. - Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion "Dimmen" - Wippenfunktion. - Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS). Funktion "Jalousie" - Wippenfunktion. - Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM). - Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar. Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle" - Wippenfunktion. - Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer). - Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Technische Daten: KNX Medium: RF1.R Inbetriebnahme-Modus: S-Mode Nennspannung: DC 3 V Batterien: 1 x CR 2450N Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Batterie - Typ: CR 2450N - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: - Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5122 00 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 101,23 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx