Einsatz RTR 230 V Schließer Kontroll FBH [247400] Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. - Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens. - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr. - Externer Temperatursensor (Fernfühler). - Frostschutzfunktion. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). - Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten. - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Schaltstrom: max. 10 A Anschlussleistung - Ohmsche Last: 2300 W Stand-by: < 0,15 W Leitungslänge - Eingänge: max. 100 m Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fernfühler - Anschlussleitung: 4 m - verlängerbar: max. 50 m - verlängerbar: 2 x 1,5 mm² Hinweise: - Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen. - Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²). Lieferumfang: - Fernfühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fühler: Ø 7,8 x H 20 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2474 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 112,18 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx