Einsatz Schwarz USB-Spannungsvers. 2f Typ A/A [235900] Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ A Gira System 55 Schwarz Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A. - Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte. Technische Daten: Ladestrom: 3000 mA Nennspannung - primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz - sekundär: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15 W Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C Wirkungsgrad: ≥ 75% Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A ist nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2359 00 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 64,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx