Einsatz S3000 Drehzahlstellereins. [246000] System 3000 Drehzahlstellereinsatz Gira System 3000 Merkmale: - Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren. - Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip. - Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl. - Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: ≤ 0,5 W Schaltstrom bei +25 °C: 60 mA bis 1,8 A max. Motorstrom (Imax): 1,8 A Nebenstellen - unbeleuchtete mechanische Taster: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 2-Draht: unbegrenzt - Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht: max. 10 Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe: 24 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2460 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 109,98 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx