Gira Energiesäule Anthrazit E-Säule 6x Leereinheit 769 mm [135128] Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mm unbestückt Gira Energiesäule und Lichtsäulen Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten. - Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Technische Daten: Schutzart (Gerätedeckel geschlossen): IP44 Hinweise: - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübelbefestigung. Lieferumfang: - Zwei Abdeckrahmen Gira TX_44 3fach sind im Lieferumfang enthalten. - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fuß: B 229 x H 10 x T 155 Säule: B 142 x H 769 x T 75 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1351 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 610,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira Energiesäule F Alu E-Säule 6x Leereinheit 769 mm [135126] Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mm unbestückt Gira Energiesäule und Lichtsäulen Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten. - Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Technische Daten: Schutzart (Gerätedeckel geschlossen): IP44 Hinweise: - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübelbefestigung. Lieferumfang: - Zwei Abdeckrahmen Gira TX_44 3fach sind im Lieferumfang enthalten. - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fuß: B 229 x H 10 x T 155 Säule: B 142 x H 769 x T 75 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1351 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 653,26 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx