Alarm Connect Reinweiß Funk RWM [523616] Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Der Funk Rauchwarnmelder erkennt eine Rauchentwicklung und warnt mit einem lauten Signalton und blinkende LED. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Integrierter Sabotagekontakt. - Bei entsprechender Konfiguration können bei einer Raucherkennung zusätzlich Innensirenen eingeschaltet oder Fernalarmierungen ausgelöst werden. Technische Daten: Spannungsversorgung: Batterie, verkapselt, nicht austauschbar Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahren (nach Aktivierung) Signalisierung - akkustisch: mind. 85 dB bei Alarm - visuell: LED Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 Mhz 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite: 100 m (Freifeld) Anwendungsbereich: DIN 14676 Normen: DIN 14604 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C Hinweise: - Nur zur Installation in Innenräumen nach DIN 14676. - Nur für den Einsatz in Verbindung mit dem Sicherheitssystem Alarm Connect. Lieferumfang: - 1 x Funk Rauchwarnmelder - 1 x Montageplatte - 2 x Schrauben (geeignete Dübel sind bauseits zu stellen) Abmessungen in mm: Gehäuse: Ø 125 mm x 38 mm x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5236 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 119,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx