System 55 Cremeweiß UP-Radio RDS o.Lautsprecher [228401] Unterputz-Radio RDS Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz Nennspannung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - Netzanschluss: 2,5 mm² - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: 1,5 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2284 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß UP-Radio RDS o.Lautsprecher [228403] Unterputz-Radio RDS Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz Nennspannung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - Netzanschluss: 2,5 mm² - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: 1,5 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2284 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu UP-Radio RDS o.Lautsprecher [228426] Unterputz-Radio RDS Gira System 55 Farbe Alu Technische Daten: Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz Nennspannung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - Netzanschluss: 2,5 mm² - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: 1,5 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2284 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarzglasoptik UP-Radio RDS o.Lautsprecher [228405] Unterputz-Radio RDS Gira System 55 Schwarzglasoptik Technische Daten: Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz Nennspannung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - Netzanschluss: 2,5 mm² - Lautsprecher-/AUX-Anschluss: 1,5 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2284 05 Schwarzglasoptik Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx