KNX Secure Dimmaktor 4f REG Std [201500] KNX Dimmaktor 4fach Standard 4 x 225 W/VA Gira KNX System REG Merkmale: - Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. - Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. - Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus. - Temporäre Statusanzeige aktivierbar, Verknüpfung über Kommunikationsobjekt über mehrere Aktoren hinweg möglich. - Leistungserweiterung durch Leistungszusätze. - Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametriert werden. - Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern. Dimmausgänge - Unabhängiges Schalten und Dimmen der Dimmausgänge. - Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt), LED (Phasenanschnitt) bzw. LED (Phasenabschnitt). - Dimmkennline pro Kanal zur Anpassung auf die jeweilige angeschlossene Last im Zeitbereich und Wertebereich konfigurierbar. - Einstellung des dimmbaren Bereichs möglich: Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit und obere Dimmgrenze. - Verhalten beim Empfang eines absoluten Helligkeitswerts einstellbar (andimmen, anspringen, Fading). - Verhalten beim relativen Hochdimmen im ausgeschalteten Zustand einstellbar (Kanal einschalten, keine Reaktion). - Rückmeldung Schalten: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion. - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung). - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. - Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. - Verzögerungszeit bei Szenenabruf konfigurierbar. - Dimmverhalten bei Aufruf einer neuen Szene einstellbar (anspringen, andimmen, Fading). - Visuelle Rückmeldung beim Speichern einer Szene. - Rückmeldung Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion. - Für aktive Rückmeldeobjekte ist die Art der Aktualisierung einstellbar (bei Änderung des Eingangsobjektes oder bei Änderung des Rückmeldewertes). Somit ist eine Anpassung an Visualisierungen individuell möglich. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Nennspannung: AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal - Glühlampen: 20 bis 225 W - HV-Halogen: 20 bis 225 W - gewickelter Trafo: 20 bis 210 VA - Gira Tronic-Trafo: 20 bis 225 W - gewickelter Trafo mit NV-LED: 20 bis 100 VA - elektronischer Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 200 W - HV-LED-Lampen: typ. 1 bis 200 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 20 bis 150 W Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung. - Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. - Montage auf DIN-Hutschiene. - KNX Data Secure kompatibel. - Schneller Download der Applikation (Long Frame Support). - Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2015 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 440,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx