System 55 Grau m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT [5374015] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira Bluetooth App - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Nachlaufzeit: 10 s bis 60 min Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5374 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 108,14 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx