Zubehör Grau S3000 Geh. Helligk.- + Temp.sensor(IP66) [546700] System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor Gira System 3000 Grau Merkmale: - Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT. - Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035. - Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor. Technische Daten: Schutzart: IP66 Umgebungstemperatur: -15 °C bis +55 °C Abmessungen in mm: B 100 x H 52 x T 37 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5467 00 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 23,47 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx