KNX REG Jal.aktor 2f AC 230 V Hand [215200] KNX Jalousieaktor 2fach AC 230 V mit Handbetätigung Jalousiesteuerung REG plus Jalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen. Merkmale: - Behangposition direkt ansteuerbar. - Lamellenstellung direkt ansteuerbar. - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. - Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. - Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. - Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. - Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. - Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. - Speicherfunktion für Lichtszenen. - Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. - Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. - Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. - Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Für Netzspannung AC 230 V. - Anschluss verschiedener Außenleiter. - Unabhängige Ansteuerung der zwei Jalousieausgänge. - Automatische Behang Fahrzeiterkennung bei AC 230 V Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltspannung AC: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltvermögen AC 230 V: 6 A / AC1 Schaltspannung DC: DC 12 bis 48 V Schaltvermögen - DC 12/24 V: 6 A - DC 48 V: 3 A Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2152 00 REG plus Menge: 0 Stk Einzelpreis: 219,53 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx