Wächter S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT [537702] System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT Gira System 3000 Reinweiß Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster. - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs. - Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz. Mit System 3000 Schalteinsatz - Kurzzeitbetrieb. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Konstantlichtregelung. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira Bluetooth App dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira Bluetooth App - Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder. - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren. - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Abschaltvorwarnung. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Technische Daten: Erfassungswinkel: 360° Montagehöhe - minimal: 2,20 m - maximal f. Bewegungsmelder: 6,00 m - maximal f. Präsenzmelder: 3,50 m Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,20 m - Präsenzmelder: Ø max. 3,50 m Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m - Bewegungsmelder: Ø max. 20 m - Präsenzmelder: Ø max. 8 m Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100% Helligkeitsschwelle - Bewegungsmelder: ca. 5 bis 500 lx (und Tagbetrieb) - Präsenzmelder: ca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb) Kurzzeitbetrieb - Impulsdauer: ca. 0,5 s - Impulspause: ca. 3 s Sendereichweite: typ. 10 m Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Abmessungen in mm: Ø 103 x H 66 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5377 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 157,68 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx