Sensor S3000 Helligk.- + Temp.sensor BT [546602] System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT Gira System 3000 Merkmale: - Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur. - Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT und Raumtemperaturregler BT. - Sendet den aktuellen Helligkeits- und Temperaturwert über Bluetooth. - Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung. - Dient als externer Temperatursensor für Raumtemperaturregelung. - Batteriebetriebenes Gerät. Technische Daten: Nennspannung: DC 3 V Batterie - Typ: 1 x CR 2450 - UN-Nr.: 3091 Helligkeitsmessung: 5 bis 80.000 lx Temperaturmessbereich: -5 °C bis +55 °C Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Farbe: Reinweiß (ähnl. RAL 9010) Montage: zum Kleben im Innenraum z. B. an Fensterscheiben Umgebungstemperatur: -5 °C bis +55 °C Abmessungen in mm: B 56 x H 32 x T 13 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5466 02 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 68,08 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx