System 55 Cremeweiß S3000 RTR BT [539401] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 131,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß S3000 RTR BT [539403] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 131,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m S3000 RTR BT [539427] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 131,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu S3000 RTR BT [539426] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 137,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit S3000 RTR BT [539428] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 135,20 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m S3000 RTR BT [5394005] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 137,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m S3000 RTR BT [5394015] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 137,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl S3000 RTR BT [5394600] System 3000 Raumtemperaturregler BT Gira System 55 Edelstahl Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth®. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. - Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Funkfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite: typ. 10 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5394 600 Edelstahl Menge: 0 Stk Einzelpreis: 144,12 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx