Einsatz S3000 Jal.steuereins. o.Nebenst.eing. [541500] System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang Gira System 3000 Merkmale: - Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. - Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. - Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. - Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX - Jalousieaktor 1fach. - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. - Temperaturerfassung. - Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung Motoren: 700 W Stand-by-Betrieb: 0,1 W bis 0,5 W Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe: 24 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5415 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 81,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx