Einsatz S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins. [540600] System 3000 DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz Gira System 3000 Merkmale: - Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. - Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - DALI-Spannungsversorgung für 18 DALI-Teilnehmer. - Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Power-Steuereinheiten um bis zu 72 DALI-Teilnehmer zu versorgen. - Speichern der Minimalhelligkeit, der kältesten und der wärmsten Farbtemperatur. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit/Farbtemperatur oder gespeicherter Helligkeit/Farbtemperatur. - Mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach: Einstellung der Farbtemperatur über rechte Wippe. Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach - Dimmaktorkanal 1fach. - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung individuell einstellbar. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. - Temperaturerfassung. - Funktionsauswahl des Einsatzes: Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: max. 2,8 W Nennspannung DALI: DC 16 V (typ.) Ausgangsstrom: max. 36 mA Anzahl DALI-Teilnehmer: max. 18 Anzahl parallelschaltbarer DALI-Power-Steuereinheiten: max. 4 Farbtemperatureinstellung: 2000 bis 10000 K Nebenstellen - unbeleuchtete mechanische Taster: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 2-Draht: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 3-Draht: max. 10 Einbautiefe: 30 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5406 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 141,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx