Elektronik S3000 Uni-LED-Lstg.zusatz REG [238300] System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG Gira System 3000 REG Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer. - Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung. - Elektronischer Übertemperaturschutz. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,3 W Anschlussleistung bei 45 °C - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): 50 bis 100 W - HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt): 200 W - Glühlampen: 210 bis 420 W - HV-Halogen: 210 bis 420 W - Gira Tronic-Trafos: 210 bis 420 W - gewickelter Trafo: 210 bis 420 VA Leitungslänge - Last: max. 100 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. - Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2383 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,79 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx